フロート 弁通販・販売特集
フロート 弁の特集ページです。
薬液用バルブ エアオペレートタイプ インサートブッシュ式 継手一体型 LVCシリーズやフロート式レベルセンサ FS-2Sなどフロート 弁に関する商品を探せます。
薬液用バルブ エアオペレートタイプ インサートブッシュ式 継手一体型 LVCシリーズ
0
優れた耐食性ボディ(New PFA)のエアオペレートバルブ。
【特長】
・内部漏れ防止ガイドリング
・マイクロバブルの発生を防止ダイヤフラム(PTFE)
・液溜り防止
・低発塵ピストンダンパー
・背圧に強く、ロングライフバッファ
・異径サイズへの選択が可能ハイパーフィッティング
【用途】
・化学薬品・分析機器・IC製造ライン・洗浄装置・医療機器・医薬品製造ライン
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
18,840円~
一部当日出荷可能
フロート式レベルセンサ FS-2S
0
【特長】
・油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。
・上下2個のストッパーの位置は自由に設定できるため、インターロック回路なしで液面の上下限制御が1台のセンサで可能。
・ストッパーの位置を変える事により、制御幅を自由に設定することが可能。
・自己保持機能付き。
・接点がマイクロスイッチのため、電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
もっと読む比例制御弁 JSPシリーズ
0
【特長】
・電流値に比例して流量を無段階に制御
・繰返し精度:±3%F.S.以下
・感度:2%F.S.以下
・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形
・保護構造 IP67(DIN形はIP65)
・シール材質:FKM
・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅
・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
もっと読む加圧タンク用リリーフ弁
【特長】・タンク内部の圧力逃しをおこなう圧力調整用機器です。
- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
7,920円~
一部当日出荷可能
ポリアセタール製フロートスイッチ
リードスイッチを応用したポリアセタール製のフロートスイッチです。灯油、潤滑油等のオイル検出に最適です。
【特長】
<HL-S2>
・フランジ下27mm灯油、潤滑油等のオイル検出用に開発されたリードスイッチ方式のフロートスイッチです。
・液位上昇ONタイプと下降ONタイプの2種類をラインナップしました。
・貯蔵タンク内の液位が最下面、または最上面での制御では、取り付け面からの距離が短いことで、実質的に液体使用量の増量を可能にすることが出来ます。
<HL-201N>
・汎用型のポリアセタール製のステムとNBR製フロートのスイッチです。
・小型タイプのHL-S2タイプより少し大きめサイズの製。
もっと読む- CAD:
- 2D
エスロンバルブ ボールチャッキバルブ
0
【特長】
・流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します
・接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています
・ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます
通常価格(税別) :
4,723円~
一部当日出荷可能
エスロンバルブ スイングチャッキバルブ
0
【特長】
・流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します
・心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています
・接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています
・重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています
もっと読む液面制御スイッチ レベルレギュレータ LC12
0
清水、汚水、または多少の浮遊汚物が混じる液体に使用できる液面制御スイッチです。
液に接する部分はステンレスや樹脂を使用し、錆や腐食の影響が少なく、長期にわたって使用できます。
【特長】
・環境に配慮した材質、部品を採用しました。
・浮力モーメントが大きく動作不良が少ないです。
・スイッチ本体は非浸水性で衛生的。
・本体の支持とケーブルの曲がり半径を大きくとるためクサリを採用。これによりケーブルの寿命を大幅に延ばしました。
・フロートはゴムを押さえてシールすることにより、外部からの浸水を防止します。
・ケーブルガード内に水切加工を施しているので、万一ケーブル外被が破れた場合でも、心線からの浸水を防止します。
・一定の角度までフロートが傾くと、クイックアクションによりスイッチを一気にオンにします。このためチャタリングに強くなっています。
・フロートの材質にポリプロピレンを使用し、水滴形の形状となめらかな表面で異物や汚物の付着を軽減します。
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
薬液用マニュアルバルブMMD※03RNシリーズ | ステンレスボディ薬液用エアオペレイトバルブAMD※※2シリーズ | 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09・090シリーズ | 蒸気用エアオペレイト式ボールバルブ2ポート弁 CSB・CSBFシリーズ | パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXFAHシリーズ タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ) |
CKD | CKD | SMC | CKD | SMC |
| 40,162円~ | 44,437円 | 3,598円~ | 21,668円~ | 12,191円 |
2日目~ | 5日目 | 3日目~ | 6日目~ | 19日目 |
空気 / 水 / 薬品 / ガス | 空気 / 水 / 薬品 / ガス | 空気 / 水 / 薬品 | 水 / 蒸気 | 空気 |
関連部品 | エアオペレート式 | 電磁式 | エアオペレート式ボールバルブ | 電磁式 |
その他 | - | - | - | ノーマルクローズ |
チューブ接続 | チューブ接続 | その他 | Rc | Rc |
標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |